Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Pohjan muoto | Alustan korkeus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4025 € - 0,6503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,1533 € - 0,2806 € | 11820 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,3012 € | 14535 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,078 € - 0,1886 € | 11338 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,5134 € - 0,5134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,3012 € | 29837 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1711 € - 0,4053 € | 4091 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1152 € - 0,2619 € | 8529 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.469 in
11.9 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1152 € - 0,2619 € | 3881 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.626 in
15.9 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,345 € | 20265 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
1 in
25.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2259 € - 0,4134 € | 8880 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2259 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0768 € - 0,1742 € | 20179 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.28 in
7.1 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2519 € - 0,6009 € | 4428 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,282 € - 0,7619 € | 14944 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3696 € - 0,8173 € | 5588 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1026 € - 0,2325 € | 2612 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.433 in
11.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,282 € - 0,6699 € | 600 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1601 € - 0,3651 € | 3990 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.717 in
18.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0356 € - 0,0356 € | 559628 Varastossa |
Väritön
|
Pyöreä
|
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa