Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0634 € - 0,0783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | 1000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10205815 | 0,0677 € - 0,0835 € | 1630 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
| 0,136 € - 0,1679 € | 6000 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10205907 | 0,0514 € - 0,0635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0567 € - 0,07 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0577 € | 88 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0661 € | 990 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 2000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1186 € | 8465 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1927 € | 590 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,06 € - 0,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0584 € | 9000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 2000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa