Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,06 € - 0,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
19.1 mm
0,0478 € - 0,059 € 2000 Varastossa
2.9 mm
#2
4.8 mm
0,0802 € - 0,0991 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
19.1 mm
0,0491 € - 0,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
6.4 mm
0,0472 € - 0,0582 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,0648 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
12.7 mm
0,053 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,0478 € - 0,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,1464 € - 0,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
22.2 mm
0,1199 € - 0,148 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
11.1 mm
0,1184 € - 0,1462 € 1000 Varastossa
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,054 € - 0,0667 € 65 Varastossa
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,0796 € - 0,1193 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
9.5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 893 Varastossa
6.1 mm
#8
4.8 mm
0,0659 € - 0,0813 € 1000 Varastossa
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,0787 € - 0,0971 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
17.5 mm
0,0497 € - 0,0614 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
8.0 mm
10205907 0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
4.8 mm
0,0621 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
15.1 mm
0,1444 € - 0,1783 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
22.2 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 19.1 mm PA

10205549

Hinta-alue
0,0741 € - 0,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 4.8 mm PA

10205150

Hinta-alue
0,059 € - 0,0478 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 19.1 mm PA

10205846

Hinta-alue
0,0991 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm PA

10205167

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm PA

10205457

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10205204

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10205358

Hinta-alue
0,0655 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10205747

Hinta-alue
0,059 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 22.2 mm PA

10205860

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 11.1 mm PA

10205648

Hinta-alue
0,148 € - 0,1199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm PA

10205914

Hinta-alue
0,1462 € - 0,1184 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm PA

10205365

Hinta-alue
0,0667 € - 0,054 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm PA

10205938

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PA

10205600

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0476 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm PA

10205969

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0659 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 17.5 mm PA

10205983

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm PA

10205471

Hinta-alue
0,0614 € - 0,0497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm PA

10205907

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm PA

10206041

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm PA

10206010

Hinta-alue
0,1783 € - 0,1444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön