Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0497 € - 0,0614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0598 € - 0,0739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0522 € - 0,0645 € | 990 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | 980 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0893 € - 0,1102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0787 € - 0,0971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,0945 € | 500 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
10205716 | 0,1555 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,048 € - 0,0593 € | 1998 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0521 € - 0,0644 € | 48 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1523 € - 0,188 € | 590 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0926 € - 0,1157 € | 8465 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,06 € - 0,0741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0588 € - 0,0726 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0978 € - 0,1207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0513 € - 0,0633 € | 980 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0567 € - 0,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa