Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
10205716 | 0,1555 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,0437 € - 0,0539 € | 1300 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0478 € - 0,059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0535 € - 0,0661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,063 € - 0,0777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0938 € - 0,1408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 1998 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0765 € - 0,0945 € | 500 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0521 € - 0,0644 € | 48 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1523 € - 0,188 € | 590 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0635 € - 0,0784 € | 6000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1327 € - 0,1638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,053 € - 0,0655 € | 6000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1333 € - 0,1646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,1277 € - 0,1577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0522 € - 0,0645 € | 990 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0619 € - 0,0764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa