Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0507 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
8.0 mm
0,0456 € - 0,0563 € 88 Varastossa
5.0 mm
#6
3.2 mm
0,1517 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
23.8 mm
0,0513 € - 0,0633 € 980 Varastossa
5.0 mm
#6
9.5 mm
0,0978 € - 0,1207 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
11.1 mm
0,0548 € - 0,0677 € 1000 Varastossa
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,0553 € - 0,0683 € 2000 Varastossa
9.5 mm
1/4
8.0 mm
10205815 0,066 € - 0,0815 € 16630 Varastossa
7.0 mm
#10
14.3 mm
0,0621 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
15.1 mm
0,0567 € - 0,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
17.5 mm
10205907 0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
4.8 mm
0,0608 € - 0,0751 € 980 Varastossa
7.0 mm
#10
11.1 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm PA

10205624

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm PA

10205440

Hinta-alue
0,0563 € - 0,0456 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm PA

10206027

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm PA

10205488

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0513 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 11.1 mm PA

10205945

Hinta-alue
0,1207 € - 0,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

10205198

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0548 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

10205921

Hinta-alue
0,0683 € - 0,0553 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 14.3 mm PA

10205815

Hinta-alue
0,0815 € - 0,066 €

Varastotasot
16630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm PA

10206041

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 17.5 mm PA

10205389

Hinta-alue
0,07 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm PA

10205907

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 11.1 mm PA

10205792

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0608 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön