Valikko Haku

Ruuvikäyttöiset letkupuristimet

Varastossa

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Koostuu leimatusta eikä rei'itetystä hihnasta, jonka kiertyvät reunat estävät letkun vääristyminen, kun joustavaa kumiletkua kiinnitetään.
  • Sen ruuvin ansiosta se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se kiristää letkun ympärillä olevaa nauhaa muodostaen turvallisen ja vuotokestävän tiivisteen.
  • Käytetään eri teollisuudenaloilla, mukaan lukien autoteollisuus, putkityöt ja LVI.
Materiaali: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6100, SR6121

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Materiaali d1 W Osta
1,1165 € - 1,2397 € 639 Varastossa
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
0,6024 € - 0,6691 € 3574 Varastossa
22.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
12.0 mm
9.0 mm
0,8975 € - 0,9964 € 1800 Varastossa
40.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
25.0 mm
12.0 mm
0,8734 € - 0,9706 € 1023 Varastossa
32.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
20.0 mm
12.0 mm
1,0792 € - 1,1994 € 1850 Varastossa
70.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
50.0 mm
12.0 mm
0,9583 € - 1,0672 € 2021 Varastossa
60.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
40.0 mm
12.0 mm
0,76 € - 0,8455 € 750 Varastossa
25.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
16.0 mm
12.0 mm
0,5449 € - 0,6064 € 2471 Varastossa
12.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
8.0 mm
9.0 mm
0,5676 € - 0,6304 € 2840 Varastossa
16.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
10.0 mm
9.0 mm
1,4101 € - 1,547 € 561 Varastossa
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
1,0387 € - 1,1541 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
0,8636 € - 0,957 € 6790 Varastossa
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
0,695 € - 0,7728 € 250 Varastossa
25.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
16.0 mm
9.0 mm
0,9203 € - 1,0218 € 1900 Varastossa
50.0 mm
Stainless steel AISI 430/W2
32.0 mm
12.0 mm
1,2475 € - 1,3891 € 3050 Varastossa
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
0,9977 € - 1,1073 € 950 Varastossa
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
0,992 € - 1,1009 € 500 Varastossa
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
1,3389 € - 1,4923 € 2246 Varastossa
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
1,4005 € - 1,5561 € 700 Varastossa
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
Letkukiristin 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Hinta-alue
1,2397 € - 1,1165 €

Varastotasot
639 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307892

Hinta-alue
0,6691 € - 0,6024 €

Varastotasot
3574 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307922

Hinta-alue
0,9964 € - 0,8975 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307915

Hinta-alue
0,9706 € - 0,8734 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307946

Hinta-alue
1,1994 € - 1,0792 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10456361

Hinta-alue
1,0672 € - 0,9583 €

Varastotasot
2021 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307908

Hinta-alue
0,8455 € - 0,76 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 8.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307878

Hinta-alue
0,6064 € - 0,5449 €

Varastotasot
2471 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307885

Hinta-alue
0,6304 € - 0,5676 €

Varastotasot
2840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Hinta-alue
1,547 € - 1,4101 €

Varastotasot
561 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Hinta-alue
1,1541 € - 1,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Hinta-alue
0,957 € - 0,8636 €

Varastotasot
6790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 16.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10554463

Hinta-alue
0,7728 € - 0,695 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

10307939

Hinta-alue
1,0218 € - 0,9203 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Hinta-alue
1,3891 € - 1,2475 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Hinta-alue
1,1073 € - 0,9977 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Hinta-alue
1,1009 € - 0,992 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Hinta-alue
1,4923 € - 1,3389 €

Varastotasot
2246 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Hinta-alue
1,5561 € - 1,4005 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön