Ruuvilla kiinnitettävät nostosaranat tarjoavat helpon toiminnon uppoasennettujen ovien irrottamiseksi nostamalla. Valikoimassa on erilaisia materiaaleja moniin käyttö- ja viimeistelyvaatimuksiin. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa. Lehtisaranassa on reiät, jotta ne voi ruuvata kiinni kehykseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1248 € - 42,262 € | 48 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
Hopea
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,1248 € - 42,262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,1248 € - 42,262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
Hopea
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,1248 € - 42,262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa