Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4621 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 2225 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 16400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,341 € - 0,3648 € | 810 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3241 € - 0,3466 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3325 € - 0,3578 € | 1000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0892 € - 0,1115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0791 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1053 € - 0,158 € | 41924 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0847 € - 0,1025 € | 1000 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2950 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0839 € - 0,1258 € | 8895 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0608 € | 2000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1114 € | 2000 Varastossa |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa