Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1445 € - 0,1784 € 2264 Varastossa
0,1445 € - 0,1784 € 4621 Varastossa
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1445 € - 0,1784 € 16400 Varastossa
0,1445 € - 0,1784 € 1225 Varastossa
0,3162 € - 0,3381 € 1000 Varastossa
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3244 € - 0,3491 € 1000 Varastossa
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3326 € - 0,3559 € 810 Varastossa
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
0,1029 € - 0,1271 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
0,056 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,1027 € - 0,1541 € 4924 Varastossa
0.8 mm
0,086 € - 0,129 € 6892 Varastossa
3.2 mm
0,0724 € - 0,1087 € 1000 Varastossa
1.1 mm
0,0846 € - 0,1058 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
0,0827 € - 0,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
0,0818 € - 0,1228 € 11895 Varastossa
0.8 mm
  • / 4
Laajennusläpivientikumi 3.2 mm (L) Nailon

10154250

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Laajennusläpivientikumi 0.8 mm (L) Nailon

10154236

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
2264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Laajennusläpivientikumi 1.6 mm (L) Nailon

10154243

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
4621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Laajennusläpivientikumi 8.0 mm (L) Nailon

10154281

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Laajennusläpivientikumi 6.4 mm (L) Nailon

10154274

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Laajennusläpivientikumi 4.8 mm (L) Nailon

10154267

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
1225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Tappikiinnitin #8 0.8 mm (L) Nailon

10036013

Hinta-alue
0,3381 € - 0,3162 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin #8 3.2 mm (L) Nailon

10036020

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3244 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon

10154298

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Laajennusläpivientikumi 12.7 mm (L) Nailon

10154304

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Tappikiinnitin #8 4.8 mm (L) Nailon

10036037

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3326 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Peltimutteri 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307533

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    6.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.9 mm
  • Kokonaispituus
    12.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307663

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

10307304

Hinta-alue
0,1541 € - 0,1027 €

Varastotasot
4924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    11.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307274

Hinta-alue
0,129 € - 0,086 €

Varastotasot
6892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

10307410

Hinta-alue
0,1087 € - 0,0724 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307328

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Hinta-alue
0,10 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307250

Hinta-alue
0,1228 € - 0,0818 €

Varastotasot
11895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2