Nämä TalonGrip-puristinten ruuvipenkin leukasetit ovat yksinkertaisia pulteilla kiinnitettäviä järjestelmiä, joiden avulla voit suorittaa voimakkaita työstötoimenpiteitä puristaen niinkin vähän kuin 1,5 mm. Se tehostaa perinteisten ruuvipenkkien toimintaa. Se on tarkoitettu sopimaan ruuvipenkin leukoihin tarjoten mukautetun puristuspinnan räätälöityjä tarkoituksia varten.
Ihanteellinen pienille erämäärille, haastaville käyttökohteille tai prototyyppityölle, joissa kiinnitysten luominen olisi kallista. Sitä käytetään raskaan käytön käyttökohteissa, kuten metallin työstössä, komposiiteissa ja tarkassa työkappaleen kiinnityksessä: mukana toimitetaan leuan pysäytin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR12037, SR12035
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | h1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,005 € - 280,0095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Vice jaw set
|
||
| 222,6915 € - 261,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
200
|
25.4
|
47.75
|
Vice jaw set
|
||
| 238,005 € - 280,0095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Vice jaw set
|
||
| 18,8498 € - 22,1708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
12.7
|
7.9
|
Jaw stop large
|
||
| 206,0455 € - 242,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
150
|
25.4
|
47.75
|
Vice jaw set
|
||
| 187,903 € - 221,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Vice jaw set
|
||
| 212,954 € - 250,5305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Vice jaw set
|
||
| 18,8498 € - 22,1708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
12.7
|
6.4
|
Jaw stop small
|
||
| 206,0455 € - 242,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
150
|
25.4
|
47.75
|
Vice jaw set
|
||
| 313,1683 € - 368,4363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
200.0
|
31.8
|
62.2
|
Vice jaw set
|
||
| 187,903 € - 221,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Vice jaw set
|
||
| 222,6915 € - 261,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
200
|
25.4
|
47.75
|
Vice jaw set
|
||
| 212,954 € - 250,5305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Vice jaw set
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa