Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
10,5678 € - 17,6095 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
90.0
M6
4,879 € - 8,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M5
3,4338 € - 5,7195 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
100.0
M5
1,2403 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
60.0
M5
11,1418 € - 18,573 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M12
4,3768 € - 7,298 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
60.0
M5
7,544 € - 12,5665 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M12
10,619 € - 17,7018 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M12
16,9535 € - 28,249 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M16
6,068 € - 10,1065 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
25.0
M16
15,8568 € - 26,4348 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
55.0
M20
1,64 € - 2,7265 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
100.0
M6
3,8848 € - 6,478 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
35.0
M12
7,749 € - 12,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M10
16,3488 € - 27,2445 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M16
9,2045 € - 15,334 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M12
0,9635 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
35.0
M6
1,148 € - 1,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
45.0
M5
2,4805 € - 4,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
3.0
4.0
7.0
Musta teräs
30.0
M3
1,7015 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
90.0
M5
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 90.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229313

Hinta-alue
17,6095 € - 10,5678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 75.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229214

Hinta-alue
8,1283 € - 4,879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 100.0 9.5 Musta teräs

20226282

Hinta-alue
5,7195 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 60.0 9.5 Musta teräs

20226220

Hinta-alue
2,0705 € - 1,2403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 70.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229634

Hinta-alue
18,573 € - 11,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 60.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20227180

Hinta-alue
7,298 € - 4,3768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 25.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229054

Hinta-alue
12,5665 € - 7,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 65.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229627

Hinta-alue
17,7018 € - 10,619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 65.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229757

Hinta-alue
28,249 € - 16,9535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 25.0 22.0 Musta teräs

20226534

Hinta-alue
10,1065 € - 6,068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 55.0 27.0 Musta teräs

20226626

Hinta-alue
26,4348 € - 15,8568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 100.0 11.0 Musta teräs

20226374

Hinta-alue
2,7265 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 35.0 18.0 Musta teräs

20226480

Hinta-alue
6,478 € - 3,8848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 100.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229535

Hinta-alue
12,915 € - 7,749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 50.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229726

Hinta-alue
27,2445 € - 16,3488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 50.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229597

Hinta-alue
15,334 € - 9,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 35.0 11.0 Musta teräs

20226299

Hinta-alue
1,599 € - 0,9635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 45.0 9.5 Musta teräs

20225728

Hinta-alue
1,9065 € - 1,148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 4.0 M3 30.0 7.0 Musta teräs

20226190

Hinta-alue
4,1308 € - 2,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 90.0 9.5 Musta teräs

20226275

Hinta-alue
2,829 € - 1,7015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0