Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Osta
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
2,90 € - 4,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
16.0
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
2,90 € - 4,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
6.0
  • / 2
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 10.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20227197

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 12.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20227098

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 4.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223236

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 5.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223120

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 8.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223267

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223168

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 20.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223410

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 20.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223380

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 3.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223106

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 16.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223465

Hinta-alue
4,14 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 8.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223144

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 8.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223199

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 12.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223212

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 20.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223472

Hinta-alue
4,14 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 4.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223113

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 3.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223151

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223175

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 5.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223328

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 10.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223274

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 6.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223250

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0