These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiaali: PA, PA66 Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0, UL94 V-2Sarjanumero: , SRWAC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1432 € - 0,167 € | 100 Varastossa |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ei asennettu
|
||
0,3637 € - 0,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei asennettu
|
||
0,1704 € - 0,1888 € | 58822 Varastossa |
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ei asennettu
|
||
0,1245 € - 0,1452 € | 700 Varastossa |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Liima
|
||
0,2309 € - 0,2626 € | 2120 Varastossa |
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei asennettu
|
||
0,3163 € - 0,3598 € | 2258 Varastossa |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei asennettu
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | 2393 Varastossa |
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ei asennettu
|
||
0,265 € - 0,3554 € | 2100 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Sisään painettava
|
||
0,6065 € - 0,6065 € | 800 Varastossa |
Väritön
|
|
|
|
||
0,2248 € - 0,3027 € | 746 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Snap-Lock
|
||
0,2524 € - 0,3366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Sisään painettava
|
||
0,2373 € - 0,319 € | 11987 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Snap-Lock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa