Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5188 € - 0,5188 € | 26602 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8255 € - 0,8255 € | 27632 Varastossa |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5197 € | 5244 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 3748 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,5969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5024 € - 0,5024 € | 10000 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5881 € - 1,5881 € | 6365 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,7228 € | 3444 Varastossa |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7798 € - 1,9715 € | 6700 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 9479 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9515 € - 0,9515 € | 2375 Varastossa |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0044 € - 1,24 € | 1152 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,6311 € | 3394 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 4151 Varastossa |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 33869 Varastossa |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9304 € - 1,9304 € | 1909 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0829 € - 1,0829 € | 12430 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0555 € - 1,0555 € | 5804 Varastossa |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 15914 Varastossa |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8502 € - 0,9446 € | 9375 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa