Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
1,0323 € - 4,0251 € 470 Varastossa
M8
0,7434 € - 0,8255 € 13800 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 4628 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 8585 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 1246 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 9292 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
0,7009 € - 0,7009 € 15550 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
1,9715 € - 1,9715 € 8695 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 7300 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € 3593 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
0,549 € - 0,5791 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierretappi
38.0 mm
0,549 € - 0,549 € 9600 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
0,9747 € - 1,0829 € 591 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 1500 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,7228 € - 0,7228 € 5004 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
10259351 0,4586 € - 0,4586 € 4365 Varastossa
M6
Kierretappi
25.0 mm
1,1842 € - 1,1842 € 17600 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierretappi
25.0 mm
10259726 0,8283 € - 0,8283 € 380 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
1,7387 € - 1,9304 € 2957 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
  • / 3
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 10.0 mm PP Musta

10351369

Hinta-alue
4,0251 € - 1,0323 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 55.0 mm Musta

10259481

Hinta-alue
0,8255 € - 0,7434 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259566

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
4628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259412

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
8585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259559

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259436

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
9292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259474

Hinta-alue
0,7009 € - 0,7009 €

Varastotasot
15550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 100.0 mm Musta

10259801

Hinta-alue
1,9715 € - 1,9715 €

Varastotasot
8695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M10 70.0 mm

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 55.0 mm Musta

10259634

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
3593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259511

Hinta-alue
0,5791 € - 0,549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259429

Hinta-alue
0,549 € - 0,549 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259597

Hinta-alue
1,0829 € - 0,9747 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259719

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
5004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M6 20.0 mm Musta

10259351

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
4365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

10259641

Hinta-alue
1,1842 € - 1,1842 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259399

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259726

Hinta-alue
0,8283 € - 0,8283 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 100.0 mm Musta

10259658

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7387 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP