Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
0,6147 € - 0,6147 € 9292 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
0,549 € - 0,5791 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierretappi
38.0 mm
0,5941 € - 0,5941 € 936 Varastossa
M8
Kierretappi
25.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kierretappi
30.0 mm
0,894 € - 0,894 € 3371 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
0,549 € - 0,549 € 9600 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 16709 Varastossa
M8
Kierretappi
25.0 mm
1,3827 € - 1,5197 € 1010 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,9747 € - 1,0829 € 591 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 7775 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
1,4238 € - 1,5881 € 3496 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
0,8926 € - 0,8926 € 3129 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
1,1842 € - 1,1842 € 17600 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
1,4649 € - 1,5334 € 3310 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
0,9816 € - 1,0911 € 70133 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
1,7387 € - 1,9304 € 2957 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 2300 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,8118 € - 0,8118 € 20200 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
0,9446 € - 0,9446 € 7974 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 1246 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259436

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
9292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259511

Hinta-alue
0,5791 € - 0,549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259382

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5941 €

Varastotasot
936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259467

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259542

Hinta-alue
0,894 € - 0,894 €

Varastotasot
3371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259429

Hinta-alue
0,549 € - 0,549 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259375

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
16709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 100.0 mm Musta

10259603

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259597

Hinta-alue
1,0829 € - 0,9747 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259528

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
7775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10259757

Hinta-alue
1,5881 € - 1,4238 €

Varastotasot
3496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 25.0 mm Musta

10259764

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8926 €

Varastotasot
3129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

10259641

Hinta-alue
1,1842 € - 1,1842 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259702

Hinta-alue
1,5334 € - 1,4649 €

Varastotasot
3310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 55.0 mm Musta

10259788

Hinta-alue
1,0911 € - 0,9816 €

Varastotasot
70133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 100.0 mm Musta

10259658

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7387 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 55.0 mm Musta

10259580

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 25.0 mm Musta

10259610

Hinta-alue
0,8118 € - 0,8118 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259696

Hinta-alue
0,9446 € - 0,9446 €

Varastotasot
7974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259559

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP