Säädettäviä kuulaholkkeja käytetään lineaarisesti liikkuvissa järjestelmissä, joissa tarjoavat tarkan asemoinnin lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Niiden rungon pituudelta on ohut ura, joka sulkee välyksen sisä- ja ulkoradat kuulien ja akselin välillä.
Kun se asennetaan lineaariseen varteen, kuulalaakerit kiertävät sisä- ja ulkoratojen välissä tarjoten tasaisen ja lineaarisen liikkeen.
Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -20C ja +80C. Soveltuvat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheitä vaihtoja tai hienosäätöjä, kuten painokoneisiin, tallennuslaitteisiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1711, SRL1708
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,41 € - 10,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 19,50 € - 27,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 18,33 € - 26,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 27,80 € - 39,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 8,31 € - 11,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 7,11 € - 10,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 20,70 € - 29,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 28,41 € - 40,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 47,43 € - 67,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 57,26 € - 81,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 7,59 € - 10,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 10,36 € - 14,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 34,16 € - 48,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 24,36 € - 34,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 12,85 € - 18,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 20,76 € - 29,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
||
| 27,59 € - 39,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 19,74 € - 28,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 17,14 € - 24,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 14,25 € - 20,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa