Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran laipallisissa jakomännissä on ruuvireiät lisäkiinnitystä varten. Ne ovat erinomaisia käyttöön ohuissa materiaaleissa.
Sarjanumero: SR6571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva levyn korkeus | Loppuvoima | Asennusreiän etäisyys | Pohjan leveys | Jalustan pituus | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6868 € - 6,6868 € | 180 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 18,1791 € - 20,1763 € | 123 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
||
| 16,4588 € - 18,2957 € | 572 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
||
| 6,8073 € - 8,7443 € | 28 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 6,1384 € - 7,6834 € | 1 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 5,3879 € - 6,2448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||
| 16,1235 € - 17,9166 € | 96 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 9,9999 € - 12,4615 € | 21 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 19,3599 € - 19,3599 € | 15 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 6,7872 € - 8,4875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 6,8562 € - 8,7764 € | 1 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 7,7982 € - 9,9659 € | 2 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 6,0225 € - 7,5548 € | 7 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
| 9,8134 € - 12,5056 € | 8 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 9,1638 € - 11,381 € | 320 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 10196922 | 6,0431 € - 7,9727 € | 46 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|
| 7,4583 € - 7,4583 € | 80 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||
| 7,2665 € - 9,0657 € | 16 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa