Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7851 € - 7,2764 € | 118 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
5,9208 € - 6,8591 € | 240 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
5,768 € - 7,1608 € | 27 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
5,4714 € - 6,8181 € | 20 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,4609 € - 6,777 € | 45 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,5133 € - 9,3372 € | 40 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,0194 € - 7,496 € | 8 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,5835 € - 6,9861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
7,2128 € - 9,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
5,5555 € - 6,9443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
13,2128 € - 14,6635 € | 2527 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,0003 € - 9,3449 € | 3 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
7,5321 € - 9,3783 € | 78 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
10,5708 € - 12,2534 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
18,7227 € - 18,7227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lukkiutumaton
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
5,4609 € - 6,777 € | 25 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
9,8036 € - 12,1986 € | 12 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,4678 € - 6,7969 € | 180 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,3976 € - 6,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,2674 € - 7,2562 € | 28 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa