Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
7,5133 € - 9,3372 € 40 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,4609 € - 6,777 € 45 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,4678 € - 6,7969 € 180 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
5,5823 € - 6,9505 € 210 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
5,3976 € - 6,7575 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,2778 € - 7,7901 € 10 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
8,3091 € - 10,3367 € 18 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
6.00 N
13,7533 € - 15,2751 € 6 Varastossa
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Lukkiutumaton
25.0 mm
11.00 N
18,7227 € - 18,7227 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lepoasento
18.2 mm
4.00 N
11,1581 € - 12,3766 € 199 Varastossa
39.4 mm
17.00 N
M12 x 1.75
Lukkiutumaton
24.0 mm
4.00 N
13,2128 € - 14,6635 € 419 Varastossa
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Lukkiutumaton
21.0 mm
8.00 N
10,6242 € - 11,8153 € 661 Varastossa
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lukkiutumaton
18.2 mm
4.00 N
5,7851 € - 7,2764 € 118 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
5,9208 € - 6,8591 € 240 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.0 N
10,5997 € - 12,2808 € 10 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
5,4845 € - 6,8249 € 63 Varastossa
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
7,5497 € - 9,5033 € 19 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
6,7067 € - 6,7067 € 316 Varastossa
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
5,863 € - 6,9744 € 24 Varastossa
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
7,5321 € - 9,3783 € 78 Varastossa
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
  • / 6
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10195994

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5133 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10195857

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196397

Hinta-alue
6,7969 € - 5,4678 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196373

Hinta-alue
6,9505 € - 5,5823 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

10634417

Hinta-alue
6,7575 € - 5,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196595

Hinta-alue
7,7901 € - 6,2778 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196625

Hinta-alue
10,3367 € - 8,3091 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

10270677

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Ruostumaton teräs Harmaa

10280874

Hinta-alue
18,7227 € - 18,7227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75 Ruiskuvalettu sinkkiseos Harmaa

10280843

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1581 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Loppuvoima
    17.00 N
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10270660

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    17.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    51.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Teräs Harmaa

10280829

Hinta-alue
11,8153 € - 10,6242 €

Varastotasot
661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10195925

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Hinta-alue
6,8591 € - 5,9208 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196199

Hinta-alue
12,2808 € - 10,5997 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10196267

Hinta-alue
6,8249 € - 5,4845 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10195963

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5497 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196281

Hinta-alue
6,7067 € - 6,7067 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

10196458

Hinta-alue
6,9744 € - 5,863 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Hinta-alue
9,3783 € - 7,5321 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm