Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
5,4609 € - 6,777 € 45 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
7,5133 € - 9,3372 € 40 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,5257 € - 6,8591 € 38 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
7,2128 € - 9,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
7,6914 € - 9,5974 € 28 Varastossa
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
6,8799 € - 8,5158 € 22 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
4,9299 € - 6,1198 € 735 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,768 € - 7,1608 € 27 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
10,5708 € - 12,2534 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,4285 € - 6,7432 € 22 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
5,3454 € - 6,6805 € 336 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,4714 € - 6,8181 € 20 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
5,1619 € - 6,6491 € 225 Varastossa
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
4,8202 € - 5,9829 € 233 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
16,6263 € - 18,4895 € 27 Varastossa
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Lukkiutumaton
31.0 mm
10.00 N
5,8422 € - 6,3482 € 237 Varastossa
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
7,5457 € - 9,3449 € 40 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
8,0869 € - 9,3783 € 26 Varastossa
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
10,6242 € - 11,8016 € 925 Varastossa
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lepoasento
18.2 mm
4.00 N
5,4117 € - 6,7222 € 689 Varastossa
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10195857

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10195994

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5133 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195871

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5257 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Hinta-alue
9,0026 € - 7,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 PA Musta

10196434

Hinta-alue
9,5974 € - 7,6914 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196601

Hinta-alue
8,5158 € - 6,8799 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196359

Hinta-alue
6,1198 € - 4,9299 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195918

Hinta-alue
7,1608 € - 5,768 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Hinta-alue
12,2534 € - 10,5708 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196380

Hinta-alue
6,7432 € - 5,4285 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196564

Hinta-alue
6,6805 € - 5,3454 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

10196052

Hinta-alue
6,8181 € - 5,4714 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196366

Hinta-alue
6,6491 € - 5,1619 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10195819

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

10270684

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Loppuvoima
    30.00 N
  • Kannan läpimitta
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    77.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Harmaa

10281062

Hinta-alue
6,3482 € - 5,8422 €

Varastotasot
237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.1 mm
  • Loppuvoima
    7.00 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196014

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10196144

Hinta-alue
9,3783 € - 8,0869 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Teräs Harmaa

10280836

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6242 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196465

Hinta-alue
6,7222 € - 5,4117 €

Varastotasot
689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm