Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
5,4609 € - 6,777 € 25 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
4,8202 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
5,7851 € - 7,2764 € 118 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
5,9208 € - 6,8591 € 240 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.0 N
13,2128 € - 14,6635 € 2522 Varastossa
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Lukkiutumaton
25.0 mm
11.00 N
11,7621 € - 13,0706 € 6 Varastossa
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Lukkiutumaton
21.0 mm
8.00 N
7,3543 € - 7,3543 € 10 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.0 N
6,068 € - 7,7782 € 41 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
6,0194 € - 7,496 € 28 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
7,5111 € - 9,3372 € 30 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
5.00 N
8,2755 € - 10,3093 € 2 Varastossa
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
9,6311 € - 11,9947 € 208 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
5,4716 € - 6,777 € 21 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
7,5497 € - 9,5033 € 19 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
6,4275 € - 7,9955 € 33 Varastossa
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.0 N
5,6031 € - 6,5525 € 10 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,882 € - 8,5158 € 66 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
6.00 N
6,2962 € - 7,3543 € 116 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
5,5403 € - 6,9001 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195833

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

10195796

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10195925

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Hinta-alue
6,8591 € - 5,9208 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

10270639

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
2522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Teräs Musta

10270653

Hinta-alue
13,0706 € - 11,7621 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195949

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointitappi M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.0 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196410

Hinta-alue
7,7782 € - 6,068 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196588

Hinta-alue
7,496 € - 6,0194 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196526

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5111 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196533

Hinta-alue
10,3093 € - 8,2755 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196540

Hinta-alue
11,9947 € - 9,6311 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195826

Hinta-alue
6,777 € - 5,4716 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10195963

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5497 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4275 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.0 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196342

Hinta-alue
6,5525 € - 5,6031 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196427

Hinta-alue
8,5158 € - 6,882 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10195956

Hinta-alue
7,3543 € - 6,2962 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10195895

Hinta-alue
6,9001 € - 5,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm