Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7533 € - 15,2751 € | 766 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 18,7227 € - 18,7227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lepoasento
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 4,999 € - 6,2108 € | 30 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,7764 € - 6,6948 € | 464 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,333 € - 9,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
| 7,5497 € - 9,5033 € | 98 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 6,8799 € - 8,5158 € | 22 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,5257 € - 6,8591 € | 38 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 5,4714 € - 6,8181 € | 20 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 5,1619 € - 6,6491 € | 225 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10,5708 € - 12,2534 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 7,5457 € - 9,3449 € | 40 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 16,6263 € - 18,4895 € | 27 Varastossa |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Lukkiutumaton
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 5,768 € - 7,1608 € | 27 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 8,0869 € - 9,3783 € | 26 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
| 5,8422 € - 6,3482 € | 237 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 5,4609 € - 6,777 € | 45 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,5133 € - 9,3372 € | 40 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 7,7589 € - 8,0809 € | 871 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 6,068 € - 7,7782 € | 41 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa