Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,318 € - 9,6384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
| 4,8383 € - 6,041 € | 59 Varastossa |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,4904 € - 9,2837 € | 200 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 4,8363 € - 6,1473 € | 503 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 7,3543 € - 7,3543 € | 75 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 6,4229 € - 7,9955 € | 20 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 10196212 | 9,8999 € - 12,2808 € | 120 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
| 5,8708 € - 7,299 € | 780 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,6736 € - 8,283 € | 34 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,5823 € - 6,9505 € | 210 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,3976 € - 6,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,3091 € - 10,3367 € | 8 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 10,6242 € - 11,8153 € | 1 Varastossa |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lukkiutumaton
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 8,0003 € - 9,3449 € | 8 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 10,6285 € - 12,3082 € | 18 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
| 5,4845 € - 6,8249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,863 € - 6,9744 € | 24 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 13,7533 € - 15,2751 € | 766 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 4,999 € - 6,2108 € | 30 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,7764 € - 6,6948 € | 464 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa