Valikko Haku

Säätösaranat - Auki/Kiinni

Varastossa

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Reikien määrä Asennustapa Auki/Kiinni Osta
26,3468 € - 58,1311 € 511 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
9,3742 € - 19,6858 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
23,3074 € - 48,9456 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
23,3074 € - 48,9456 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
14,6274 € - 30,7176 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
Ruuvi
24,4326 € - 51,3085 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
17,0064 € - 35,7134 € 32 Varastossa
1.0 mm
60.0 mm
Ruuvi
60,8886 € - 127,8661 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
100.0 mm
14,6274 € - 30,7176 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
Ruuvi
6,9298 € - 10,7797 € 192 Varastossa
80.0 mm
24,4969 € - 51,4435 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
17,2469 € - 36,2184 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Avoin
22,7144 € - 50,1124 € 51 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
0
Hitsaus
Avoin
23,9828 € - 50,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
22,6076 € - 47,4759 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
17,2469 € - 36,2185 € 35 Varastossa
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Avoin
27,7987 € - 58,3774 € 48 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
14,0375 € - 30,9512 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
59,3829 € - 130,9983 € 97 Varastossa
5.5 mm
100.0 mm
  • / 3
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207932

Hinta-alue
58,1311 € - 26,3468 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281352

Hinta-alue
19,6858 € - 9,3742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352892

Hinta-alue
48,9456 € - 23,3074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352908

Hinta-alue
48,9456 € - 23,3074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10352915

Hinta-alue
30,7176 € - 14,6274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352939

Hinta-alue
51,3085 € - 24,4326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10352861

Hinta-alue
35,7134 € - 17,0064 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Alumiini

10352885

Hinta-alue
127,8661 € - 60,8886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10352922

Hinta-alue
30,7176 € - 14,6274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Sarana 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Hinta-alue
10,7797 € - 6,9298 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352946

Hinta-alue
51,4435 € - 24,4969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299784

Hinta-alue
36,2184 € - 17,2469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207888

Hinta-alue
50,1124 € - 22,7144 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Kiinteä sarana 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10630365


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 50.0 mm 50.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281383

Hinta-alue
50,364 € - 23,9828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281345

Hinta-alue
47,4759 € - 22,6076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299791

Hinta-alue
36,2185 € - 17,2469 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207925

Hinta-alue
58,3774 € - 27,7987 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10207871

Hinta-alue
30,9512 € - 14,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumiini

10207956

Hinta-alue
130,9983 € - 59,3829 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    83.0 mm
  • Valmis
    Kirkas