Valikko Haku

Säätösaranat - Auki/Kiinni

Varastossa

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Reikien määrä Asennustapa Auki/Kiinni Osta
78,3673 € - 164,5713 € 194 Varastossa
5.5 mm
100.0 mm
16,8262 € - 35,3351 € 35 Varastossa
1.5 mm
120.0 mm
0
Hitsaus
Kiinni
16,6482 € - 34,9613 € 295 Varastossa
1.0 mm
60.0 mm
2
Ruuvi
Avoin
24,4304 € - 53,9095 € 205 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
13,695 € - 30,1963 € 29 Varastossa
3.3 mm
30.0 mm
11,651 € - 24,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
4
Ruuvi
Avoin
27,1207 € - 56,9535 € 48 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
10299715 32,4613 € - 68,1688 € 118 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
57,9345 € - 127,8032 € 97 Varastossa
5.5 mm
100.0 mm
16,8262 € - 35,3351 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
0
Hitsaus
Avoin
21,868 € - 48,2128 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
22,0562 € - 46,318 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
4
Ruuvi
Avoin
33,0363 € - 69,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
4
Hitsaus
Avoin
10299722 37,1163 € - 77,9442 € 115 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
52,7486 € - 116,2895 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
100.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Avoin
23,3979 € - 49,1356 € 6 Varastossa
2.0 mm
50.0 mm
4
Ruuvi
Avoin
13,695 € - 30,1963 € 32 Varastossa
3.3 mm
30.0 mm
22,1604 € - 48,8901 € 57 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
29,9011 € - 62,7924 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Kiinni
  • / 3
Jousisaranat 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumiini

10299739

Hinta-alue
164,5713 € - 78,3673 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    83.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299791

Hinta-alue
35,3351 € - 16,8262 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 35.0 mm 60.0 mm Teräs

10281314

Hinta-alue
34,9613 € - 16,6482 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207918

Hinta-alue
53,9095 € - 24,4304 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10207871

Hinta-alue
30,1963 € - 13,695 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm Teräs

10281338

Hinta-alue
24,4672 € - 11,651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207925

Hinta-alue
56,9535 € - 27,1207 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299715

Hinta-alue
68,1688 € - 32,4613 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumiini

10207956

Hinta-alue
127,8032 € - 57,9345 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    83.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299784

Hinta-alue
35,3351 € - 16,8262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207895

Hinta-alue
48,2128 € - 21,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm Ruostumaton teräs

10281345

Hinta-alue
46,318 € - 22,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299760

Hinta-alue
69,3764 € - 33,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299722

Hinta-alue
77,9442 € - 37,1163 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumiini

10207949

Hinta-alue
116,2895 € - 52,7486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    83.0 mm
  • Valmis
    Musta
Kiinteä sarana 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10630365


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10281376

Hinta-alue
49,1356 € - 23,3979 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10207864

Hinta-alue
30,1963 € - 13,695 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207888

Hinta-alue
48,8901 € - 22,1604 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299838

Hinta-alue
62,7924 € - 29,9011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön