Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Reikien määrä | Asennustapa | Auki/Kiinni | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,7486 € - 116,2895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Hitsaus
|
Avoin
|
||
57,9345 € - 127,8032 € | 97 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Hitsaus
|
Kiinni
|
||
11,651 € - 24,4672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Ruuvi
|
Avoin
|
||
16,8262 € - 35,3351 € | 35 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Hitsaus
|
Kiinni
|
||
10299715 | 32,4613 € - 68,1688 € | 118 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|
21,868 € - 48,2128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
29,9011 € - 62,7924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Avoin
|
||
16,8262 € - 35,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Hitsaus
|
Avoin
|
||
22,1604 € - 48,8901 € | 57 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Hitsaus
|
Avoin
|
||
16,5916 € - 34,8423 € | 32 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
59,4035 € - 124,7474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
23,8994 € - 50,1887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
6,7607 € - 10,5167 € | 498 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Screw On
|
|
||
22,7389 € - 47,7517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
14,2706 € - 29,9683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
14,2706 € - 29,9683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
22,7389 € - 47,7517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa