Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus w1 h1 l2 Tartuntakorkeus h2 l1 Osta
115,77 € - 144,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7
7.8
41.3
1.3-3.2
98.8
120,20 € - 150,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7
7.8
66.7
1.3-3.2
148.1
99,99 € - 124,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1
9.3
38.1
1.3-4.1
50.0
Talongrip sahalaitainen otin 7.8 98.8 41.3 Teräs

20266356

Hinta-alue
144,71 € - 115,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    7.8
  • l1
    98.8
  • l2
    41.3
  • w1
    12.7
  • Sopii Wixroyd-leukasarjaan
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Talongrip sahalaitainen otin 7.8 148.1 66.7 Teräs

20266363

Hinta-alue
150,25 € - 120,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    7.8
  • l1
    148.1
  • l2
    66.7
  • w1
    12.7
  • Sopii Wixroyd-leukasarjaan
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Talongrip sahalaitainen otin 9.3 50.0 38.1 Teräs

20266349

Hinta-alue
124,99 € - 99,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.3
  • l1
    50.0
  • l2
    38.1
  • w1
    19.1
  • Sopii Wixroyd-leukasarjaan
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513