Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
4,5046 € - 4,5327 € 9 Varastossa
40.0 mm
M8
Naaraskierre
12.0 mm
PP
8,2419 € - 8,2693 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Naaraskierre
37.0 mm
PP
2,6242 € - 2,6523 € 145 Varastossa
25.0 mm
M5
Uroskierre
10.0 mm
PP
4,0275 € - 4,0415 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Uroskierre
20.0 mm
PP
4,4064 € - 4,4204 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Uroskierre
16.0 mm
PP
5,7776 € - 5,805 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Uroskierre
30.0 mm
PP
8,1533 € - 8,1814 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Uroskierre
30.0 mm
PP
12,3773 € - 12,5598 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Naaraskierre
13.0 mm
TPE
9,0094 € - 9,1778 € 5 Varastossa
43.0 mm
M8
Uroskierre
20.0 mm
TPE
12,3212 € - 12,5037 € 89 Varastossa
53.0 mm
M10
Uroskierre
30.0 mm
TPE
5,9641 € - 7,3955 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Naaraskierre
Fenoli
11,8975 € - 12,0755 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
TPE
1,2118 € - 3,4381 € 21 Varastossa
32.0 mm
M6
Naaraskierre
Fenoli
4,5046 € - 4,5327 € 59 Varastossa
50.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
PP
3,1855 € - 3,1995 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M5
Naaraskierre
10.0 mm
PP
4,9958 € - 5,0239 € 15 Varastossa
50.0 mm
M10
Uroskierre
40.0 mm
PP
3,9293 € - 3,943 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Uroskierre
16.0 mm
PP
1,8243 € - 4,4625 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Naaraskierre
Fenoli
4,5046 € - 4,5327 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Uroskierre
25.0 mm
PP
11,8975 € - 12,0755 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
TPE
  • / 14
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 PP

10222645

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5046 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Hinta-alue
8,2693 € - 8,2419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä M5 25.0 mm PP Musta

10222737

Hinta-alue
2,6523 € - 2,6242 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222805

Hinta-alue
4,0415 € - 4,0275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222881

Hinta-alue
4,4204 € - 4,4064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10436134

Hinta-alue
5,805 € - 5,7776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 63.0 mm Uros M12 PP

10223086

Hinta-alue
8,1814 € - 8,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Naaras M10 PP;TPE Musta

10365014

Hinta-alue
12,5598 € - 12,3773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223178

Hinta-alue
9,1778 € - 9,0094 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

10223239

Hinta-alue
12,5037 € - 12,3212 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 Fenoli Musta

10400838

Hinta-alue
7,3955 € - 5,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

10629055

Hinta-alue
12,0755 € - 11,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 Fenoli Musta

10400777

Hinta-alue
3,4381 € - 1,2118 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10223017

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5046 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M5 PP Musta

10364932

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10223079

Hinta-alue
5,0239 € - 4,9958 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10445587

Hinta-alue
3,943 € - 3,9293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 Fenoli Musta

10400807

Hinta-alue
4,4625 € - 1,8243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222911

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä Uros 53.0 mm M10 PP;TPE Musta

10642382

Hinta-alue
12,0755 € - 11,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre