Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9676 € - 3,5171 € | 16 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
10,6105 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
4,7146 € - 8,3624 € | 100 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,2401 € - 4,3545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
12,8586 € - 35,4788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,9161 € - 3,2447 € | 8 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
1,5076 € - 1,6782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Naaraskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
1,7729 € - 1,975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
1,2388 € - 4,3545 € | 30 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,4621 € - 5,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
4,5448 € - 12,5354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
4,5591 € - 5,0656 € | 18 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
10,6105 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
2,3822 € - 2,6423 € | 83 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,7313 € - 2,7157 € | 4352 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,595 € - 5,6385 € | 67 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,0461 € - 3,7962 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
2,2514 € - 3,0485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
7,5848 € - 8,4336 € | 4 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa