Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,379 € - 25,353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 8,9983 € - 10,5338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 24,6763 € - 27,4213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
| 8,5478 € - 9,5149 € | 8 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 10,7096 € - 11,8901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 22,0736 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
| 4,0392 € - 4,5085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 5,6179 € - 6,2437 € | 83 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 1,6881 € - 5,6943 € | 13837 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 10,5044 € - 12,2756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 5,8455 € - 6,4997 € | 136 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 6,5169 € - 16,1293 € | 382 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2212 € - 1,5197 € | 751 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 8,8882 € - 11,0486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,3329 € - 27,3135 € | 70 Varastossa |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 27,4213 € - 27,4213 € | 1662 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
| 6,2417 € - 6,9321 € | 23 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 1,756 € - 2,1905 € | 127 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 33,2899 € - 38,942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9821 € - 2,4643 € | 7 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa