Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
|||
| 10 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 8 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 807 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
|||
| 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nailon
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
|||
| 136 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 7 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
|||
| 17 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 220 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 751 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa