Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0513 € - 18,431 € | 7 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
| 11,1206 € - 11,1206 € | 116 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenoli
|
||
| 2,7968 € - 3,9714 € | 280 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenoli
|
||
| 2,5919 € - 2,5919 € | 26853 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenoli
|
||
| 1,888 € - 2,0852 € | 2 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 2,0735 € - 2,0735 € | 5765 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PA
|
||
| 2,8729 € - 3,2001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,3434 € - 5,3434 € | 151 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenoli
|
||
| 0,3323 € - 0,7062 € | 700 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
| 3,7405 € - 4,1672 € | 25 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,4782 € - 3,1042 € | 510 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fenoli
|
||
| 4,2003 € - 4,2003 € | 23 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenoli
|
||
| 4,7945 € - 6,7403 € | 450 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenoli
|
||
| 37,2207 € - 37,2207 € | 1 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,6154 € - 0,6154 € | 61 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9627 € - 2,1902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
| 6,4144 € - 7,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 9,9753 € - 10,508 € | 25 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenoli
|
||
| 4,4882 € - 7,3556 € | 173 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenoli
|
||
| 2,8445 € - 2,8445 € | 382 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenoli
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa