Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
13,3835 € - 14,8911 € 20 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
Ruostumaton teräs
4,0742 € - 5,0656 € 20 Varastossa
60.0 mm
M10
Female
21.0 mm
PA
24,5199 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Alumiini
4,9835 € - 5,5448 € 10 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
PP
18,1623 € - 18,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Alumiini
50,9883 € - 56,6489 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Ruostumaton teräs
22,0736 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Alumiini
4,0392 € - 4,5085 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
M6
Female
PP
2,8844 € - 10,1605 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M8
Female
PA
18,1623 € - 18,1623 € 1 Varastossa
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Alumiini
4,4314 € - 12,2479 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M8
Kierteinen pohjareikä
13.0 mm
TPE
8,2361 € - 10,2408 € 108 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
17.0 mm
PA
5,5919 € - 6,2411 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Female
PP
1,2212 € - 1,5197 € 751 Varastossa
25.0 mm
M4
Female
10.0 mm
PA
27,4213 € - 27,4213 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Alumiini
22,0736 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Alumiini
8,5478 € - 9,5149 € 8 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
PP
0,1386 € - 0,303 € 1450 Varastossa
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
3,0104 € - 3,7589 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Female
17.0 mm
PA
12,1758 € - 15,1909 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
16.0 mm
Female
30.0 mm
PA
  • / 12
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Ruostumaton teräs Väritön

10271643

Hinta-alue
14,8911 € - 13,3835 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10188606

Hinta-alue
5,0656 € - 4,0742 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    36.5 mm
  • Kierteen pituus
    21.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M10 Alumiini Väritön

10271759

Hinta-alue
24,5199 € - 24,5199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP

10275269

Hinta-alue
5,5448 € - 4,9835 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10271742

Hinta-alue
18,1623 € - 18,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Ruostumaton teräs Väritön

10271636

Hinta-alue
56,6489 € - 50,9883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    38.6 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10386316

Hinta-alue
24,5199 € - 22,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 28.0 mm Sisäke M6 PP

10275238

Hinta-alue
4,5085 € - 4,0392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M8 PA

10280485

Hinta-alue
10,1605 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M6 Alumiini Väritön

10271674

Hinta-alue
18,1623 € - 18,1623 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

10188002

Hinta-alue
12,2479 € - 4,4314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 PA

10188569

Hinta-alue
10,2408 € - 8,2361 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP

10275337

Hinta-alue
6,2411 € - 5,5919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 25.0 mm Sisäke M4 PA Musta

10188125

Hinta-alue
1,5197 € - 1,2212 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Alumiini Väritön

10271728

Hinta-alue
27,4213 € - 27,4213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M10 Alumiini Väritön

10271698

Hinta-alue
24,5199 € - 22,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 PP

10275351

Hinta-alue
9,5149 € - 8,5478 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 60.0 mm PA Musta

10144084

Hinta-alue
0,303 € - 0,1386 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10188507

Hinta-alue
3,7589 € - 3,0104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Musta

10188767

Hinta-alue
15,1909 € - 12,1758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta