Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sakaralliset reiättömät käsipyörämme sopivat erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin aina metallinvalmistuslaitteista huonekaluesittelyihin, ja tarjolla on monia eri tyylejä ja kokoja. Sakarallisista sivuista on helppo ottaa kiinni.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierteen materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,4144 € - 45,5705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
Messinki
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
9,1141 € - 23,4896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
19,6701 € - 24,3992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.898 in
99.0 mm
|
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
23,0943 € - 26,7659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Messinki
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa