Valikko Haku

Salpakiinnikkeet

Kysy toimitusaikaa

Salpakiinnikkeet ovat yksinkertaisia ja vankkoja puristimia, joiden avulla työstökappaleisiin tarttuminen ja niiden tiukka pito onnistuvat. Siinä on salpamekanismi, joka mahdollistaa otteen nopean kiristyksen ja vapauttamisen. Pelkkä salvan pyörittäminen säätää puristusvoiman käyttökohteen tarpeisiin.

Se on monipuolinen ja säädettävä, ja siinä on lukuisia kokoja ja muotoja. Se tarjoaa yhtenäisen ja tasaisen puristusvoiman jakaantumisen tarjotakseen varman otteen käyttökohdetta vahingoittamatta.

Ne on helppo asentaa avaimella. Lisää laipallinen kaulus ja kierrä se kiinni salvan runkoon. Kiristä lukitusruuvi salvan kiinnittämiseksi. Käytetään metallurgiassa, elektroniikassa ja rakennusalalla.

  • Siinä on salpamekanismi, joka mahdollistaa otteen nopean kiristyksen ja vapauttamisen.
  • Tarjoaa puristusvoiman yhtenäisen ja tasaisen jakautumisen.
  • Käytetään metallurgiassa, elektroniikassa ja rakennusalalla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR12109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Osta
44,10 € - 55,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
37,50 € - 46,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
31,62 € - 39,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
Salpakiinnike 34.0 M12x1.75 24.0 Teräs

20265922

Hinta-alue
55,13 € - 44,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0
Salpakiinnike 30.0 M10x1.50 20.0 Teräs

20265915

Hinta-alue
46,87 € - 37,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Salpakiinnike 24.0 M8x1.25 16.0 Teräs

20265908

Hinta-alue
39,52 € - 31,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0