Valikko Haku

Saranalaakerin suojatulppa - avattu

Varastossa

Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.

  • Tämä suojatulppa takaa tehokkaan suojan. Se auttaa estämään lian ja kosteuden pääsyn saranalaakereihin ja kääntöniveliin. Profiilissa on avoin keskiosa, joka tarjoaa mahdollisuuden ripustaa osa varastoinnin ja maalauksen aikana
  • Toimitetaan avattuna.
Materiaali: PP Väri: Harmaa Sarjanumero: SRF0008

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID FD H OD Osta
0,154 € - 0,261 € 7020 Varastossa
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
0,1244 € - 0,6303 € 280 Varastossa
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
0,2148 € - 0,8708 € 90 Varastossa
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
0,2354 € - 0,5162 € 2040 Varastossa
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
0,0884 € - 0,1647 € 7804 Varastossa
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
0,2392 € - 1,1845 € 3998 Varastossa
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
0,1489 € - 0,7389 € 101 Varastossa
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,1209 € - 0,5678 € 900 Varastossa
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
0,1567 € - 0,7335 € 261 Varastossa
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
Laakeritulppa 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Harmaa

10100141

Hinta-alue
0,261 € - 0,154 €

Varastotasot
7020 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    53.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Harmaa

10100110

Hinta-alue
0,6303 € - 0,1244 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    33.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Harmaa

10100165

Hinta-alue
0,8708 € - 0,2148 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    71.5 mm
  • H
    23.1 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Harmaa

10100103

Hinta-alue
0,5162 € - 0,2354 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    21.0 mm
  • H
    6.4 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Harmaa

10100127

Hinta-alue
0,1647 € - 0,0884 €

Varastotasot
7804 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Harmaa

10100172

Hinta-alue
1,1845 € - 0,2392 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    85.5 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Harmaa

10100134

Hinta-alue
0,7389 € - 0,1489 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    44.3 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Harmaa

10100097

Hinta-alue
0,5678 € - 0,1209 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Harmaa

10100158

Hinta-alue
0,7335 € - 0,1567 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiaali
    PP