Valikko Haku

Saranalaakerin suojatulppa - suljettu

Varastossa

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • Tämä suojatulppa takaa tehokkaan suojan. Se auttaa estämään lian ja kosteuden pääsyn saranalaakereihin ja kääntöniveliin.
  • Toimitetaan suljettuina.
Materiaali: PP Väri: Harmaa Sarjanumero: SRF0007

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID FD OD H Osta
0,2172 € - 1,1247 € 240 Varastossa
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
0,2074 € - 0,9237 € 750 Varastossa
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,1516 € - 0,2825 € 400 Varastossa
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
0,1513 € - 0,7933 € 305 Varastossa
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,2868 € - 1,4861 € 60 Varastossa
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,1257 € - 0,595 € 1934 Varastossa
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,6598 € - 1,3856 € 40 Varastossa
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,4515 € - 0,9481 € 440 Varastossa
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,2709 € - 0,8965 € 2770 Varastossa
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,1781 € - 0,9346 € 805 Varastossa
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,1489 € - 0,595 € 2617 Varastossa
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,2898 € - 0,6085 € 1500 Varastossa
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,5961 € - 0,9273 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,2917 € - 1,3312 € 3400 Varastossa
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
0,1916 € - 1,0052 € 2132 Varastossa
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,4332 € - 1,6844 € 636 Varastossa
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,2026 € - 1,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,3635 € - 0,7634 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,4613 € - 1,7252 € 450 Varastossa
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
0,2892 € - 1,5024 € 400 Varastossa
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
  • / 2
Laakeritulppa 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Harmaa

10099223

Hinta-alue
1,1247 € - 0,2172 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Harmaa

10100233

Hinta-alue
0,9237 € - 0,2074 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Harmaa

10099193

Hinta-alue
0,2825 € - 0,1516 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Harmaa

10100226

Hinta-alue
0,7933 € - 0,1513 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Harmaa

10100271

Hinta-alue
1,4861 € - 0,2868 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Harmaa

10100196

Hinta-alue
0,595 € - 0,1257 €

Varastotasot
1934 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Harmaa

10099704

Hinta-alue
1,3856 € - 0,6598 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Harmaa

10099216

Hinta-alue
0,9481 € - 0,4515 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Harmaa

10099209

Hinta-alue
0,8965 € - 0,2709 €

Varastotasot
2770 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Harmaa

10100219

Hinta-alue
0,9346 € - 0,1781 €

Varastotasot
805 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Harmaa

10100202

Hinta-alue
0,595 € - 0,1489 €

Varastotasot
2617 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Harmaa

10099179

Hinta-alue
0,6085 € - 0,2898 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Harmaa

10099162

Hinta-alue
0,9273 € - 0,5961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Harmaa

10099247

Hinta-alue
1,3312 € - 0,2917 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Harmaa

10100240

Hinta-alue
1,0052 € - 0,1916 €

Varastotasot
2132 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Harmaa

10099285

Hinta-alue
1,6844 € - 0,4332 €

Varastotasot
636 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Harmaa

10100264

Hinta-alue
1,0432 € - 0,2026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Harmaa

10100257

Hinta-alue
0,7634 € - 0,3635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Harmaa

10099575

Hinta-alue
1,7252 € - 0,4613 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Materiaali
    PP
Laakeritulppa 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Harmaa

10099230

Hinta-alue
1,5024 € - 0,2892 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Materiaali
    PP