Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,2697 € - 0,4901 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
0,4696 € - 0,7653 € 71680 Varastossa
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
1,009 € - 1,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
0,121 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,1347 € - 0,1738 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,121 € - 0,156 € 220 Varastossa
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2012 € - 0,3682 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 1000 Varastossa
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,3368 € - 0,5462 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 955 Varastossa
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,1347 € - 0,1738 € 2500 Varastossa
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2354 € - 0,4299 € 2450 Varastossa
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,1059 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,009 € - 1,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
1,009 € - 1,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
0,3368 € - 0,5462 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,3368 € - 0,5462 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,2491 € - 0,4559 € 11216 Varastossa
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
1,009 € - 1,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
1,009 € - 1,7798 € 1250 Varastossa
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
14.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon Musta

10069400

Hinta-alue
0,4901 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon Musta

10069516

Hinta-alue
0,7653 € - 0,4696 €

Varastotasot
71680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon Musta

10069684

Hinta-alue
1,7798 € - 1,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Musta

10069219

Hinta-alue
0,156 € - 0,121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon Väritön

10069240

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Musta

10069233

Hinta-alue
0,156 € - 0,121 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon Väritön

10069271

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Väritön

10069349

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon Musta

10069462

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069332

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon Musta

10069257

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1347 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069356

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Musta

10069196

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon Musta

10069653

Hinta-alue
1,7798 € - 1,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon Väritön

10069622

Hinta-alue
1,7798 € - 1,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon Väritön

10069455

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon Musta

10069486

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069370

Hinta-alue
0,4559 € - 0,2491 €

Varastotasot
11216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon Musta

10069639

Hinta-alue
1,7798 € - 1,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon Väritön

10069677

Hinta-alue
1,7798 € - 1,009 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm