Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.
Series Code :SR1943
Sarjanumero: SR1943
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Korkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopiva putkikoko | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1059 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
1,009 € - 1,7798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,009 € - 1,7798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3368 € - 0,5462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2354 € - 0,4299 € | 2450 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3368 € - 0,5462 € | 158 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1347 € - 0,1738 € | 2500 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,2697 € - 0,4901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,009 € - 1,7798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,4696 € - 0,7653 € | 71680 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,121 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,3368 € - 0,5462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2012 € - 0,3682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2354 € - 0,4299 € | 955 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,009 € - 1,7798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1347 € - 0,1738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,2354 € - 0,4299 € | 1000 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,121 € - 0,156 € | 220 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2491 € - 0,4559 € | 11216 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3368 € - 0,5462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa