Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.
Series Code :SR1943
Sarjanumero: SR1943
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopiva putkikoko | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2063 € - 0,3774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4673 € | 800 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3452 € - 0,5599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0342 € - 1,8243 € | 3850 Varastossa |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0342 € - 1,8243 € | 1400 Varastossa |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,138 € - 0,1782 € | 80556 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5023 € | 400 Varastossa |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4813 € - 0,7844 € | 1960 Varastossa |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4813 € - 0,7844 € | 159000 Varastossa |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0342 € - 1,8243 € | 4900 Varastossa |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1599 € | 17105 Varastossa |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2413 € - 0,4406 € | 10398 Varastossa |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3452 € - 0,5599 € | 3924 Varastossa |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0342 € - 1,8243 € | 2150 Varastossa |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2413 € - 0,4406 € | 9400 Varastossa |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5023 € | 8400 Varastossa |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4813 € - 0,7844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1599 € | 1939 Varastossa |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1086 € - 0,1515 € | 1465 Varastossa |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3774 € | 27600 Varastossa |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm