Valikko Haku

Sealon-tiivisteet

Varastossa

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Materiaali tarjoaa erinomaiset tiivistysominaisuudet.
  • Kestää lämpötiloja ja kemikaaleja.
Materiaali: Sealon Väri: Harmaa Sarjanumero: SRE0103, SRE0104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus A B C E Tyyppi Osta
0,056 € - 0,0779 € 300 Varastossa
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
0,061 € - 0,0851 € 42878 Varastossa
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
0,061 € - 0,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
Erikoissinetti Sealon Harmaa

10126493

Hinta-alue
0,0779 € - 0,056 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Sealon
Erikoissinetti Sealon Harmaa

10126509

Hinta-alue
0,0851 € - 0,061 €

Varastotasot
42878 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Sealon
Erikoissinetti Sealon Harmaa

10126516

Hinta-alue
0,0851 € - 0,061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tyyppi
    2