Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1355 € - 0,1752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1054 € - 0,1656 € | 14583 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0694 € - 0,1096 € | 6145 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1351 € - 0,1875 € | 20700 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,1351 € - 0,1875 € | 149 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2272 € - 0,3162 € | 11630 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
0,1985 € - 0,2601 € | 8469 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
0,1779 € - 0,2327 € | 8463 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,1025 € - 0,1629 € | 446 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1054 € - 0,1656 € | 12451 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,1356 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,1519 € - 0,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,4149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,1451 € - 0,4686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,4033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,4033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0566 € - 0,0899 € | 7248 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0644 € - 0,1017 € | 24547 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0644 € - 0,1017 € | 19946 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,2135 € - 0,2971 € | 527 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa