Valikko Haku

Sidontaruuvi - sarja

Varastossa

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Vastakappaleen kierteen pituus Osta
0,156 € - 0,2039 € 16234 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon
18.0 mm
0,2135 € - 0,2971 € 2128 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon
39.0 mm
0,2272 € - 0,3162 € 5937 Varastossa
M6
Musta
Nailon
48.0 mm
40.0 mm
0,1985 € - 0,2601 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
Nailon
36.0 mm
28.0 mm
0,156 € - 0,2039 € 1540 Varastossa
M6
Musta
Nailon
18.0 mm
10.0 mm
0,0794 € - 0,1258 € 24497 Varastossa
M5
Musta
Nailon
20.0 mm
0,1355 € - 0,1752 € 6500 Varastossa
M6
Musta
Nailon
10.0 mm
10.0 mm
0,1861 € - 0,2395 € 308 Varastossa
M6
Musta
Nailon
30.0 mm
22.0 mm
0,2012 € - 0,6469 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,1602 € - 0,4033 € 8 Varastossa
M4
Valkoinen
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,1382 € - 0,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1861 € - 0,6037 € 42 Varastossa
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,1069 € - 0,1319 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,0284 € - 0,0351 € 2000 Varastossa
Not Threaded
Valkoinen
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,091 € - 0,1123 € 394 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,0292 € - 0,036 € Kysy toimitusaikaa täältä
Not Threaded
Valkoinen
PE
19.1 mm
19.1 mm
0,1517 € - 0,2165 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,0895 € - 0,1105 € 9000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1033 € - 0,1276 € 998 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
15.9 mm
9.5 mm
  • / 4
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nailon

10065716

Hinta-alue
0,2039 € - 0,156 €

Varastotasot
16234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nailon

10065792

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2135 €

Varastotasot
2128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nailon

10065822

Hinta-alue
0,3162 € - 0,2272 €

Varastotasot
5937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nailon

10065785

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    28.0 mm
  • Kierteen pituus
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nailon

10065723

Hinta-alue
0,2039 € - 0,156 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nailon

10065631

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0794 €

Varastotasot
24497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nailon

10065709

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1355 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nailon

10065761

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1861 €

Varastotasot
308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Hinta-alue
0,4033 € - 0,1602 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179437

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Hinta-alue
0,6037 € - 0,1861 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
Naaraskiristysruuvi #8/32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Hinta-alue
0,1319 € - 0,1069 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 12.7 mm 9.9 mm PE

10365632

Hinta-alue
0,0351 € - 0,0284 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Naaraskiristysruuvi #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Hinta-alue
0,1123 € - 0,091 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 19.1 mm 9.9 mm PE

10365656

Hinta-alue
0,036 € - 0,0292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Naaraskiristysruuvi #8/32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Hinta-alue
0,2165 € - 0,1517 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8/32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Hinta-alue
0,1105 € - 0,0895 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    8.9 mm
Uroskiristysruuvi #8/32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Hinta-alue
0,1276 € - 0,1033 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0971 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm