Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen.
Sarjanumero: SR1956
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Siipiväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1997 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | 1452 Varastossa |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,5422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7016 € - 0,7016 € | 18320 Varastossa |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | 2610 Varastossa |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2081 € | 1595 Varastossa |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7718 € | 1006 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1611 € | 1000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1464 € | 41373 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1285 € | 35000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,4115 € - 0,508 € | 1000 Varastossa |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2512 € | 3488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,1582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2512 € | 3888 Varastossa |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,154 € - 0,1901 € | 10998 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,1027 € | 495 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa