Valikko Haku

Siipimutterit - muoviset siipimutterit

Varastossa

Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen.

Sarjanumero: SR1956

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Siipiväli Osta
0,1971 € - 0,3587 € 2610 Varastossa
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € 3852 Varastossa
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € 8179 Varastossa
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,6845 € - 0,6845 € 11318 Varastossa
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,2396 € - 0,529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,4641 € - 0,753 € 1306 Varastossa
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10998 Varastossa
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,0811 € - 0,1002 € 495 Varastossa
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1284 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1848 € - 0,245 € 1888 Varastossa
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,125 € - 0,1544 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,2245 € - 0,6736 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1944 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,2012 € - 0,6051 € 966 Varastossa
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € 761 Varastossa
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
12.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,2423 € - 0,7283 € 57 Varastossa
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,1094 € - 0,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1273 € - 0,1571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.2 mm
22.8 mm
  • / 2
Siipimutteri M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10180228

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
2610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M5 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10180242

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
3852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M6 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10180266

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
8179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Väritön

10262481

Hinta-alue
0,6845 € - 0,6845 €

Varastotasot
11318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Siipiväli
    41.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Siipimutteri M6 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10060261

Hinta-alue
0,529 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Väritön

10180280

Hinta-alue
0,753 € - 0,4641 €

Varastotasot
1306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Siipiväli
    26.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon Väritön

10327395

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1502 €

Varastotasot
10998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Siipiväli
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon Väritön

10327401

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0811 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Siipiväli
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M6 13.4 mm 29.7 mm Nailon Väritön

10327456

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Siipiväli
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M10 18.3 mm 34.8 mm Nailon Väritön

10327487

Hinta-alue
0,245 € - 0,1848 €

Varastotasot
1888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    18.3 mm
  • Siipiväli
    34.8 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M5 11.1 mm 22.2 mm Nailon Väritön

10327425

Hinta-alue
0,1544 € - 0,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Siipiväli
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M5 24.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10326770

Hinta-alue
0,6736 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M6 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10326794

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Siipimutteri M5 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

10326763

Hinta-alue
0,6051 € - 0,2012 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M6 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10326787

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
761 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Siipimutteri M3 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10326732

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Siipimutteri M4 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

10326749


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Väritön

10326824

Hinta-alue
0,7283 € - 0,2423 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Siipiväli
    41.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Siipimutteri M6 13.4 mm 29.7 mm Nailon Väritön

10327449

Hinta-alue
0,135 € - 0,1094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Siipiväli
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M5 12.2 mm 22.8 mm Nailon Väritön

10327432

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Siipiväli
    22.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön