Naaraspuoliset kartiosiipinupit on suunniteltu lisäämään vääntövoimaa jokaisessa käännössä, joten ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joita on kiristettävä ja löysennettävä usein. Nämä kartiomaiset terässisäkkeellä varustetut muovinupit ovat helposti tartuttavia ja kestäviä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3856 € - 2,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 9,304 € - 11,6335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 13,6015 € - 28,3183 € | 60 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9,4101 € - 11,7458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Naaraskierre
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 14,5054 € - 28,7469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,0733 € - 8,8409 € | 250 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 10,1027 € - 11,2398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7,1289 € - 8,9111 € | 150 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,4277 € - 2,4698 € | 390 Varastossa |
|
M5
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 10,1027 € - 11,2398 € | 126 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7,3037 € - 7,3037 € | 40 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,2333 € - 8,9813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,554 € - 2,5821 € | 748 Varastossa |
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 9,1777 € - 11,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 9,3155 € - 9,3155 € | 80 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,1855 € - 3,1995 € | 284 Varastossa |
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm