Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Sarjanumero: SR1579
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3274 € - 2,3548 € | 5 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Ruuvikiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nailon
|
||
| 1,0843 € - 3,1051 € | 444 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 12,226 € - 15,2791 € | 29 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 5,0206 € - 5,5753 € | 60 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,2042 € - 2,2316 € | 384 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
| 0,9699 € - 2,7836 € | 3533 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 1,7661 € - 3,7663 € | 1145 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Ruuvikiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nailon
|
||
| 16,5524 € - 40,9415 € | 8 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,5465 € - 4,9013 € | 252 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vahvistettu polyamidi
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 20 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,3822 € - 4,5864 € | 560 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6149 € - 2,6423 € | 296 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
| 12,226 € - 34,0125 € | 18 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,9699 € - 0,9699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 3,3679 € - 6,4758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 18,0067 € - 44,5603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 424 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 7,5522 € - 15,7701 € | 47 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 13 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 180 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa