Valikko Haku

Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Varastossa

Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Sarjanumero: SR1579

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
2,5465 € - 4,9013 € 252 Varastossa
52.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
Vahvistettu polyamidi
5,0206 € - 5,5753 € 60 Varastossa
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Ruostumaton teräs
1,7661 € - 3,7663 € 1145 Varastossa
33.0 mm
M8
Ruuvikiinnitys
30.0 mm
Nailon
2,3274 € - 2,3548 € 13 Varastossa
32.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
20.0 mm
Nailon
1,6839 € - 4,8014 € 1008 Varastossa
33.0 mm
M8
Ruuvikiinnitys
25.0 mm
Nailon
18,0067 € - 44,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M10
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
17,1554 € - 42,4712 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M10
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
11,5249 € - 31,6837 € 100 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
16.0 mm
Ruostumaton teräs
18,0067 € - 44,5603 € 107 Varastossa
58.0 mm
M8
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
2,3274 € - 2,3548 € 424 Varastossa
20.0 mm
M4
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
7,5522 € - 15,7701 € 47 Varastossa
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Ruostumaton teräs
12,226 € - 34,0125 € 18 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
1,0843 € - 3,1051 € 444 Varastossa
28.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
25.0 mm
Nailon
2,2042 € - 2,2316 € 384 Varastossa
32.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
16.0 mm
Nailon
2,3274 € - 2,3548 € 20 Varastossa
32.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
2,6149 € - 2,6423 € 296 Varastossa
26.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
16.0 mm
Nailon
0,8611 € - 2,4668 € 1412 Varastossa
28.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
15.0 mm
Nailon
2,4917 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M5
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
12,226 € - 15,2791 € 29 Varastossa
46.0 mm
M8
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
0,9699 € - 2,7836 € 3533 Varastossa
28.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
25.0 mm
Nailon
  • / 2
Siipinuppi 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

10214312

Hinta-alue
4,9013 € - 2,5465 €

Varastotasot
252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Vahvistettu polyamidi
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Nupin pituus
    52.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Urospuolinen siipinuppi 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Hinta-alue
5,5753 € - 5,0206 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Stud
Siipinuppi 33.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm PA

10313916

Hinta-alue
3,7663 € - 1,7661 €

Varastotasot
1145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Nupin pituus
    33.0 mm
Siipinuppi 32.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm PA

10222485

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 33.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm PA

10159828

Hinta-alue
4,8014 € - 1,6839 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 30.0 mm Ruostumaton teräs

10194799

Hinta-alue
44,5603 € - 18,0067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 25.0 mm Ruostumaton teräs

10194782

Hinta-alue
42,4712 € - 17,1554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

10194720

Hinta-alue
31,6837 € - 11,5249 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10194805

Hinta-alue
44,5603 € - 18,0067 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 20.0 mm Kierretappi M4 10.0 mm PA

10222423

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Hinta-alue
15,7701 € - 7,5522 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Stud
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Ruostumaton teräs

10194737

Hinta-alue
34,0125 € - 12,226 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M5 25.0 mm PA

10159798

Hinta-alue
3,1051 € - 1,0843 €

Varastotasot
444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 32.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm PA

10222478

Hinta-alue
2,2316 € - 2,2042 €

Varastotasot
384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 32.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm PA

10222461

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 26.0 mm Kierretappi M5 16.0 mm PA

10222447

Hinta-alue
2,6423 € - 2,6149 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M5 15.0 mm PA

10159781

Hinta-alue
2,4668 € - 0,8611 €

Varastotasot
1412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 26.0 mm Kierretappi M5 10.0 mm PA

10222430

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10194751

Hinta-alue
15,2791 € - 12,226 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm PA

10159811

Hinta-alue
2,7836 € - 0,9699 €

Varastotasot
3533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys